ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 抜け止め式

通常単価(税別)
40,487
税込単価
44,536
通常出荷日:4日目

【特長】・通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセントです。・過負荷漏電保護兼用ブレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    595-0550
  • 質量(g)
    7500
  • コンセント仕様個数
    3+4
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    30
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    自動復帰型
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NF-EK34N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-EK34Nの仕様・寸法情報

トラスココード
595-0550
質量(g)
7500
コンセント仕様個数
3+4
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
30
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
15A・125V
コンセント仕様形状
[[三相1]]
電線種
VCT
温度センサー
自動復帰型
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF-EK34N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,487
( 44,536 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセントです。
・過負荷漏電保護兼用ブレーカー付きの電工ドラムです。
・ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)です。

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 抜け止め式の型番NF-EK34Nのページです。 型番NF-EK34Nに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 抜け止め式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 抜け止め式
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム びっくリール 過負荷漏電保護兼用ブレーカ付
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格40,48726,43369,78433,00583,48919,003
通常出荷日4日目4日目1日目4日目2日目4日目
トラスココード595-0550566-2104501-0206566-2103252-2337566-2101
質量(g)75005700.013100.0590097005200.0
コンセント仕様個数3+44(本体)1・(先端)33+2-3+2
電線仕様芯数(C)3333-2
電線仕様長さ(m)302050(3+47)20-20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました