ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50m

通常単価(税別)
236,139
税込単価
259,753
通常出荷日:9日目

日動工業社のコードリール(防爆型) 防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50m シリーズです

  • JANコード
    4937305065822
  • トラスココード
    663-8560
  • 質量(g)
    35500.0
  • コンセント仕様個数
    1
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    50
  • 定格電流(A)
    10
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
  • 電線種
    3PNCT

ご注意

  • 旧型のEXR-150とはコンセント形状が異なるため互換性がございません。
  • ご注文の際は、必ず設置場所のコンセント・プラグを確認してください。
  • 防爆はコンセント・プラグのみです。
  • ドラム本体は防爆構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5286-EXR-150N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5286-EXR-150Nの仕様・寸法情報

JANコード
4937305065822
トラスココード
663-8560
質量(g)
35500.0
コンセント仕様個数
1
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
50
定格電流(A)
10
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線種
3PNCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
5286-EXR-150N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,139
( 259,753 )
9日目

詳細情報

基本情報

日動工業社のコードリール(防爆型) 防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50m シリーズです

ご注意

  • 旧型のEXR-150とはコンセント形状が異なるため互換性がございません。
  • ご注文の際は、必ず設置場所のコンセント・プラグを確認してください。
  • 防爆はコンセント・プラグのみです。
  • ドラム本体は防爆構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50mの型番5286-EXR-150Nのページです。 型番5286-EXR-150Nに関する仕様情報を記載しております。
防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト