ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

通常単価(税別)
69,784
税込単価
76,762
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305013144
  • トラスココード
    501-0206
  • 質量(g)
    13100.0
  • コンセント仕様個数
    (本体)1・(先端)3
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    50(3+47)
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 材質1
    側板:スチール
  • 定格電流(A)
    5
  • 材質2
    電線:VCT2.0mm2×3芯
  • 定格電圧(V)
    100
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    キャップ付2P・15A・125V
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    自動復帰型
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RBW-EK50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RBW-EK50Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305013144
トラスココード
501-0206
質量(g)
13100.0
コンセント仕様個数
(本体)1・(先端)3
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
50(3+47)
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
材質1
側板:スチール
定格電流(A)
5
材質2
電線:VCT2.0mm2×3芯
定格電圧(V)
100
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
キャップ付2P・15A・125V
コンセント仕様形状
[[三相1]]
電線種
VCT
温度センサー
自動復帰型
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RBW-EK50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,784
( 76,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。
・(逆配電型)
【用途】
・高所作業に。
・屋外作業に。
・狭所作業に。
・各種屋外工事に。
・屋外照明等の電源コードとして。
【材質】
・側板:スチール

ご注意

  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付の型番RBW-EK50Sのページです。 型番RBW-EK50Sに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム びっくリール 過負荷漏電保護兼用ブレーカ付
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
防雨型センサーコード
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格69,78426,43333,00526,3225,05621,793
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目4日目
JANコード493730501314449373050641534937305064351493730503574049373050351844937305013212
トラスココード501-0206566-2104566-2103814-7394327-2630814-7351
質量(g)13100.05700.0590060001607000.0
コンセント仕様個数(本体)1・(先端)343+2---
電線仕様芯数(C)333---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました