17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V 屋内型 のびーる

通常単価(税別)
12,22416,957
税込単価
13,44618,653
通常出荷日:7日目

【特長】・屋内型の電工ドラムです・延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです・高所作業や狭い作業...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2700.0
  • コンセント仕様個数
    3
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 材質1
    側板:スチール
  • 定格電流(A)
    4
  • 限度電流(A)
    12
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様定格
    15A 125V
  • コンセント仕様形状
    2P
  • 電線種
    VCTF

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒マット
4937305061732
538-7579
1個
深緑マット
4937305061749
538-7572
1個
白マット
4937305061725
538-7573
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,224
( 13,446 )
7日目
16,957
( 18,653 )
7日目
16,957
( 18,653 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内型の電工ドラムです
・延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです
・高所作業や狭い作業場所には特に適しています
【用途】
・各種屋内工事に
【材質】
・側板:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V 屋内型 のびーるのレビュー
この商品のレビューはありません

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト