ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

通常単価(税別)
26,784
税込単価
29,462
通常出荷日:4日目

【特長】・過負荷漏電保護兼用ブレーカー付きの電工ドラムです。・ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)です...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305064153
  • トラスココード
    566-2104
  • 質量(g)
    5700.0
  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    20
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NNP-EK24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NNP-EK24の仕様・寸法情報

JANコード
4937305064153
トラスココード
566-2104
質量(g)
5700.0
コンセント仕様個数
4
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
20
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
15A・125V アース付
コンセント仕様形状
[[三相1]]
電線種
VCT
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NNP-EK24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,784
( 29,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷漏電保護兼用ブレーカー付きの電工ドラムです。
・ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)です。

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付の型番NNP-EK24のページです。 型番NNP-EK24に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付のレビュー
この商品のレビューはありません

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト