17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール 100V 防雨防塵型 アース付 ナイスリール

通常単価(税別)
15,94219,344
税込単価
17,53621,278
通常出荷日:7日目

【特長】・防雨防塵型でポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)付のコードリールです。・本体色は黒です。【用...

詳細を確認
  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 材質1
    側板:スチール
  • 定格電流(A)
    4
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様定格
    15A 125V
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
    なし
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様長さ(m)

最小発注数量
4937305067444
697-8708
5400
20
1個
4937305067451
697-8705
6300
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,942
( 17,536 )
7日目
19,344
( 21,278 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨防塵型でポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)付のコードリールです。
・本体色は黒です。
【用途】
・各種屋外工事に。
【材質】
・側板:スチール

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 100V 防雨防塵型 アース付 ナイスリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール 100V 防雨防塵型 アース付 ナイスリール
コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール
コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m
電工ドラム 100V 屋内型 のびーる
コードリール 三相200V ロック(引掛)式
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格15,942-12,489 -17,09113,169 -62,64126,322
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目2日目
コンセント仕様個数44432-
電線仕様芯数(C)32224-
材質1側板:スチール側板:スチール側板:スチール側板:スチール側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)側板:スチール(焼付け塗装)
定格電流(A)444455A(全巻時)/15A(全延時)
限度電流(A)151515121915

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト