ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心給電キット(ドラム) 100W/1500W切替式

通常単価(税別)
43,224円
税込単価
47,546円
通常出荷日:4日目

【特長】・非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。

  • JANコード
    4582569210046
  • トラスココード
    439-2092
  • 質量(g)
    6600
  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 電線仕様長さ(m)
    30
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • 電線種
    SVCT
  • 温度センサー
    自動復帰型
  • 通電ランプ
    ○

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ANQ-304D-SW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANQ-304D-SWの仕様・寸法情報

JANコード
4582569210046
トラスココード
439-2092
質量(g)
6600
コンセント仕様個数
4
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
30
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
15A・125V
電線種
SVCT
温度センサー
自動復帰型
通電ランプ
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANQ-304D-SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,224円
( 47,546円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心給電キット(ドラム) 100W/1500W切替式の型番ANQ-304D-SWのページです。 型番ANQ-304D-SWに関する仕様情報を記載しております。
安心給電キット(ドラム) 100W/1500W切替式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心給電キット(ドラム) 100W/1500W切替式
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
コードリール 三相200V ロック(引掛)式
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50m
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格43,224円22,805円75,172円36,351円31,720円336,152円
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目9日目
JANコード458256921004649373050643204937305059807493730506426949373050641534937305065822
トラスココード439-2092566-2101707-1068566-6379566-2104663-8560
質量(g)66005200.0730096005700.035500.0
コンセント仕様個数43+22-41
電線仕様芯数(C)224-33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました