ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

防水型デジタル台はかりDP-6701N-W-32(検定外品)

通常単価(税別)
127,133
税込単価
139,846
通常出荷日:19日目

【特長】・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています・キャスター付で移動が自由自在・防塵・防水...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP-6701N-W-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-6701N-W-32の仕様・寸法情報

トラスココード
562-8724
質量(g)
13500.0
材質1
ステンレス製(SUS304)
載台寸法(mm)
350×500
全高(mm)
873
タイプ
車輪付

型番リスト

表示件数
型番
DP-6701N-W-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,133
( 139,846 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています
・キャスター付で移動が自由自在
・防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ
・省電力回路により電池寿命が約3000時間
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル台はかりDP-6701N-W-32(検定外品)の型番DP-6701N-W-32のページです。 型番DP-6701N-W-32に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル台はかりDP-6701N-W-32(検定外品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル台はかりDP-6701N-W-32(検定外品)
防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定外品)
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601Nシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ
本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ
本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格127,13390,65497,129503,880422,400503,880
通常出荷日19日目4日目4日目8日目8日目8日目
トラスココード562-8724337-0908253-9362799-2092799-2025799-2033
質量(g)13500.0130007000.056000.056000.056000.0
材質1ステンレス製(SUS304)ステンレス製(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス製(SUS304)ステンレス製(SUS304)ステンレス製(SUS304)
載台寸法(mm)350×500350×500250×250---
全高(mm)873795~8023371399~14241399~14241399~1424

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト