17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DJTX31/RX31用12口充電スタンド

通常単価(税別)
27,669
税込単価
30,436
通常出荷日:11日目

アルインコ社のデジタル無線機 DJTX31/RX31用12口充電スタンド シリーズです

  • JANコード
    4969182395501
  • トラスココード
    357-4743
  • 奥行(mm)
    277
  • 高さ(mm)
    64
  • 幅(mm)
    155

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EDC303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDC303の仕様・寸法情報

JANコード
4969182395501
トラスココード
357-4743
奥行(mm)
277
高さ(mm)
64
幅(mm)
155

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,669
( 30,436 )
11日目

詳細情報

基本情報

アルインコ社のデジタル無線機 DJTX31/RX31用12口充電スタンド シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DJTX31/RX31用12口充電スタンドの型番EDC303のページです。 型番EDC303に関する仕様情報を記載しております。
DJTX31/RX31用12口充電スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト