ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

通常単価(税別)
15,652
税込単価
17,217
通常出荷日:9日目

【特長】・単三電池1本のコンパクトタイプです・防水ねじ込み式のイヤホンマイク端子の採用で雨の中での使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182361933
  • トラスココード
    521-5356
  • 奥行(mm)
    20.3
  • 高さ(mm)
    74.8
  • 幅(mm)
    46.8
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 保護等級
    IP67
  • プラグタイプ
    ねじ込み式
  • 適合中継器
    DJP101R/DJP113R/DJP114R
  • 中継器対応
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内/屋外
  • 音声出力(mw)
    50
  • 中継器内蔵
    ×
  • アンテナタイプ
    ロングアンテナ
  • チャンネル数
    47ch
  • 免許・資格要不要
    不要
  • アンテナ長(mm)
    15
  • 電源
    単三電池/専用充電池
  • 郊外通話距離(km)
    1
  • 市街地通話距離(km)
    0.1~0.2
  • 送受信周波数(MHz)
    421/422/441MHz

ご注意

  • 交互通話のみ
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DJP221LA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP221LAの仕様・寸法情報

JANコード
4969182361933
トラスココード
521-5356
奥行(mm)
20.3
高さ(mm)
74.8
幅(mm)
46.8
質量(g)
90
材質1
ポリカーボネート
保護等級
IP67
プラグタイプ
ねじ込み式
適合中継器
DJP101R/DJP113R/DJP114R
中継器対応
タイプ(屋内/屋外)
屋内/屋外
音声出力(mw)
50
中継器内蔵
×
アンテナタイプ
ロングアンテナ
チャンネル数
47ch
免許・資格要不要
不要
アンテナ長(mm)
15
電源
単三電池/専用充電池
郊外通話距離(km)
1
市街地通話距離(km)
0.1~0.2
送受信周波数(MHz)
421/422/441MHz
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJP221LA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652
( 17,217 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単三電池1本のコンパクトタイプです
・防水ねじ込み式のイヤホンマイク端子の採用で雨の中での使用も可能です
・好評のACSH(アクシュ)機能の追加でリニューアルしました
【用途】
・屋内でも屋外でも
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 交互通話のみ
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)の型番DJP221LAのページです。 型番DJP221LAに関する仕様情報を記載しております。
防水型特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト