ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒

通常単価(税別)
28,085
税込単価
30,894
通常出荷日:7日目

【特長】・アプリ無線Air-InCom.Liteに対応した特定小電力トランシーバー・近距離は特定小電力...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4969182362169
  • トラスココード
    680-7491
  • 奥行(mm)
    18.2
  • 高さ(mm)
    92
  • 幅(mm)
    54
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 保護等級
    IP67
  • プラグタイプ
    ねじ込み式
  • 適合中継器
    DJP102R,DJP113R,DJP114R,DJP116R
  • 中継器対応
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内/屋外
  • 音声出力(mw)
    60
  • 中継器内蔵
    ×
  • アンテナタイプ
    ロングアンテナ
  • チャンネル数
    47チャンネル
  • 免許・資格要不要
    不要
  • アンテナ長(mm)
    164
  • 電源
    単三乾電池/専用充電池
  • 郊外通話距離(km)
    1
  • 市街地通話距離(km)
    0.1~0.2
  • 送受信周波数(MHz)
    421/422/440MHz

ご注意

  • アプリ無線Air-InCom.Liteは別途契約が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DJP422WL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP422WLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4969182362169
トラスココード
680-7491
奥行(mm)
18.2
高さ(mm)
92
幅(mm)
54
質量(g)
106.000
材質1
ポリカーボネート
保護等級
IP67
プラグタイプ
ねじ込み式
適合中継器
DJP102R,DJP113R,DJP114R,DJP116R
中継器対応
タイプ(屋内/屋外)
屋内/屋外
音声出力(mw)
60
中継器内蔵
×
アンテナタイプ
ロングアンテナ
チャンネル数
47チャンネル
免許・資格要不要
不要
アンテナ長(mm)
164
電源
単三乾電池/専用充電池
郊外通話距離(km)
1
市街地通話距離(km)
0.1~0.2
送受信周波数(MHz)
421/422/440MHz
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJP422WL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アプリ無線Air-InCom.Liteに対応した特定小電力トランシーバー
・近距離は特定小電力トランシーバー、長距離は携帯電話の電波が入る環境であれば制限なく通信できるアプリ無線Air-InCom.Liteで通信可能
・※アプリ無線Air-InCom.Liteのご利用には別途契約が必要になります
【材質】
・ポリカーボネート
・ベルトクリップ

ご注意

  • アプリ無線Air-InCom.Liteは別途契約が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒の型番DJP422WLのページです。 型番DJP422WLに関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト