ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナ

通常単価(税別)
14,586
税込単価
16,045
通常出荷日:4日目

【特長】・こんなに小さくても、本格的な業務用トランシーバーです・単3乾電池1本で約33時間、専用バッテ...

詳細を確認
  • レッド
  • JANコード
    4969182361650
  • トラスココード
    267-9474
  • 奥行(mm)
    20.3
  • 高さ(mm)
    74.8
  • 幅(mm)
    46.8
  • 質量(g)
    82.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 保護等級
    IP67
  • 適応中継器
    対応
  • プラグタイプ
    ねじ込み
  • 適合中継器
    DJP102R//P113R/DJP114R/DJP116R
  • 音声出力(mw)
    60
  • アンテナ長(mm)
    75
  • 電源
    専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3乾電池(どちらも別売)
  • 郊外通話距離(km)
    0.5
  • 市街地通話距離(km)
    0.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DJP321RM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP321RMの仕様・寸法情報

レッド
JANコード
4969182361650
トラスココード
267-9474
奥行(mm)
20.3
高さ(mm)
74.8
幅(mm)
46.8
質量(g)
82.000
材質1
ポリカーボネート
保護等級
IP67
適応中継器
対応
プラグタイプ
ねじ込み
適合中継器
DJP102R//P113R/DJP114R/DJP116R
音声出力(mw)
60
アンテナ長(mm)
75
電源
専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3乾電池(どちらも別売)
郊外通話距離(km)
0.5
市街地通話距離(km)
0.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJP321RM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,586
( 16,045 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こんなに小さくても、本格的な業務用トランシーバーです
・単3乾電池1本で約33時間、専用バッテリーでも28時間の運用時間
・カラフルなラインナップをお探しの方に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナの型番DJP321RMのページです。 型番DJP321RMに関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナ
特定小電力トランシーバー ゴールド ミドルアンテナ
特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒
アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ
特定小電力トランシーバー DJP321BM
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格14,58614,58628,08541,49113,89715,625
通常出荷日4日目4日目7日目1日目1日目1日目
レッドゴールドブラックブラックブラック
JANコード496918236165049691823616674969182362169496918236129249691823615754969182361216
トラスココード267-9474267-9468680-7491856-9143208-5166267-9473
奥行(mm)20.320.318.22920.317
高さ(mm)74.874.8929974.892

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました