ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外常設用特定小電力トランシーバー【通販販売禁止】

通常単価(税別)
143,544
税込単価
157,898
通常出荷日:8日目

【特長】・車載・基地局として2者・3者間同時通話が可能・操作部・無線部・スタンドマイク・マグネットブラ...

詳細を確認
  • 60
  • JANコード
    4969182361797
  • トラスココード
    381-4364
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    34
  • 質量(g)
    2600.000
  • 適合中継器
    DJP114R・DJP113R・DJP111R
  • アンテナ長(mm)
    350

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DR-PM300SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-PM300SEの仕様・寸法情報

60
JANコード
4969182361797
トラスココード
381-4364
奥行(mm)
350
高さ(mm)
80
幅(mm)
34
質量(g)
2600.000
適合中継器
DJP114R・DJP113R・DJP111R
アンテナ長(mm)
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-PM300SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,544
( 157,898 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載・基地局として2者・3者間同時通話が可能
・操作部・無線部・スタンドマイク・マグネットブラケット・5mケーブルDCケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外常設用特定小電力トランシーバー【通販販売禁止】の型番DR-PM300SEのページです。 型番DR-PM300SEに関する仕様情報を記載しております。
屋外常設用特定小電力トランシーバー【通販販売禁止】のレビュー
この商品のレビューはありません

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト