17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定小電力トランシーバー・ベーシックモデル DJ-P421A

通常単価(税別)
25,532
税込単価
28,085
通常出荷日:7日目

アルインコ社の特定小電力トランシーバー 定小電力トランシーバー・ベーシックモデル DJ-P421A シ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    18.2
  • 高さ(mm)
    92
  • 幅(mm)
    54
  • 保護等級
    IP67
  • プラグタイプ
    ねじ込み式
  • 適合中継器
    DJP113R/DJP114R/DJP101R
  • 中継器対応
    あり
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内/屋外
  • 音声出力(mw)
    60
  • 中継器内蔵
    なし
  • チャンネル数
    47ch
  • 免許・資格要不要
    不要
  • 電源
    単三電池1本/専用充電池
  • 市街地通話距離(km)
    0.1
  • 送受信周波数(MHz)
    421/422/440

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

アンテナタイプ

アンテナ長(mm)

郊外通話距離(km)

最小発注数量
657-7396
104.000
ロングアンテナ
164
0.5
1個
657-7395
96.000
ミドルアンテナ
76
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,532
( 28,085 )
7日目
25,532
( 28,085 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルインコ社の特定小電力トランシーバー 定小電力トランシーバー・ベーシックモデル DJ-P421A シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定小電力トランシーバー・ベーシックモデル DJ-P421Aのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト