17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DJDPS70用オプション

通常単価(税別)
19,710
税込単価
21,681
通常出荷日:11日目

【特長】・大容量タイプのリチウムイオンバッテリーです・約21時間の運用が可能です(バッテリーセーブON...

詳細を確認
  • 品名
    リチウムイオンバッテリー(大容量)
  • JANコード
    4969182396010
  • トラスココード
    679-6644
  • 適合機種
    DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E
  • 質量(g)
    127.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EBP199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBP199の仕様・寸法情報

品名
リチウムイオンバッテリー(大容量)
JANコード
4969182396010
トラスココード
679-6644
適合機種
DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E
質量(g)
127.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBP199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,710
( 21,681 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量タイプのリチウムイオンバッテリーです
・約21時間の運用が可能です(バッテリーセーブON時)
【用途】
・デジタル登録局無線機用
・適合機種に装着してご使用ください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DJDPS70用オプションの型番EBP199のページです。 型番EBP199に関する仕様情報を記載しております。
DJDPS70用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト