ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズボックス 長靴・短靴ラック

通常単価(税別)
203,776円~276,853円
税込単価
224,154円~304,538円
通常出荷日:19日目

【特長】・常に長靴の靴底が見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。・軽量、キャスター付きのた...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    490
  • 高さ(mm)
    1910
  • 材質1
    パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管、高機能プラスチック
  • 材質2
    車輪:ウレタン

ご注意

  • 完成品、車上渡し限定
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10人用
620
24500.0
566-4563
1個
15人用
880
31000.0
566-4562
1個
20人用
1140
37500.0
566-4561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,776円
( 224,154円 )
19日目
236,019円
( 259,621円 )
19日目
276,853円
( 304,538円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常に長靴の靴底が見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
・軽量、キャスター付きのため、移動が容易です
・下足用トレイ、ネームホルダーも標準装置しています
・組み立てた状態で出荷するため、お客様での組立作業がありません
・お客様のご希望の収納足数に合わせ、特注対応が可能です
【用途】
・食品工場用長靴、下足の保管
【材質】
・パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管、高機能プラスチック
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 完成品、車上渡し限定
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス 長靴・短靴ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス 長靴・短靴ラック
長靴用シューズボックス
シューズラック
簡易シューズラック
長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ
シューズボックス オープンタイプ
メーカーコトヒラ工業東洋事務器工業LIFE NAVI河淳アズワンナイキ
通常価格203,776円-90,245円 -1,966円 -28,660円 -90,245円 -49,655円 -
通常出荷日19日目10日目1日目4日目〜10日目4日目
奥行(mm)490-----
高さ(mm)1910-----
材質1パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管、高機能プラスチック-----
材質2車輪:ウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト