ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電撃殺虫器(屋外ポール用 100V)

通常単価(税別)
163,899
税込単価
180,289
通常出荷日:9日目

【特長】・虫の好む光で誘引し高電圧で捕殺します。【用途】・コンビニ/スーパー/店舗/工場など【材質】・...

詳細を確認
  • 別売りのSK010、SK011、SK012を必要に応じてご購入下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PS30210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS30210の仕様・寸法情報

トラスココード
360-4513
質量(g)
21000.0
材質1
本体:鋼板
誘虫ランプ
FL30SBL (2本)
捕虫方法
高電圧にによる捕殺
消費電力(W)
75
点灯方式
グロー方式
有効面積([[M2]])
200-400m

型番リスト

表示件数
型番
PS30210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,899
( 180,289 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・虫の好む光で誘引し高電圧で捕殺します。
【用途】
・コンビニ/スーパー/店舗/工場など
【材質】
・本体:鋼板

ご注意

  • 別売りのSK010、SK011、SK012を必要に応じてご購入下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電撃殺虫器(屋外ポール用 100V)の型番PS30210のページです。 型番PS30210に関する仕様情報を記載しております。
電撃殺虫器(屋外ポール用 100V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電撃殺虫器(屋外ポール用 100V)
捕虫器 2800g
捕虫器 2600g
LED捕虫器LО20DX
ピオニー クリーントラップCT-102S
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格163,89931,81632,29559,73016,08611,924
通常出荷日9日目4日目4日目5日目1日目1日目
トラスココード360-4513731-6429731-6411630-2191836-0050356-4584
質量(g)21000.02800.00026002650.0002200.000730.000
材質1本体:鋼板捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)捕虫器:オールステンレス(SUS304)捕虫器:ABS樹脂-
誘虫ランプFL30SBL (2本)FL20SBLFL20SBL-FL10BLFL6BL、6W(1灯)
捕虫方法高電圧にによる捕殺粘着式-捕虫テープ粘着式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました