ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジレスQセット セット点数:4 六角対辺2.5、3、4、5mm

通常単価(税別)
9,627
税込単価
10,590
通常出荷日:4日目

【特長】・なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです・DZ-80/精密な操作性とパワフル...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    4
  • 軸長(mm)
    35
  • 全長(mm)
    117
  • 適合サイズ
    対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
  • JANコード
    4989833014315
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    697-5203
  • 材質1
    ビット:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 材質3
    ケース:ナイロン
  • グリップ径(mm)
    24

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXZ-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXZ-40の仕様・寸法情報

セット内容(点)
4
軸長(mm)
35
全長(mm)
117
適合サイズ
対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
JANコード
4989833014315
質量(g)
220.000
トラスココード
697-5203
材質1
ビット:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
差込角(mm)
6.35
材質3
ケース:ナイロン
グリップ径(mm)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXZ-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,627
( 10,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです
・DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ
・DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット
・DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット
・DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション
・KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース
【用途】
・潰れた六角穴付ボルトの取り外しに
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
【材質】
・ビット:炭素鋼
・グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
・ケース:ナイロン
・DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジレスQセット セット点数:4 六角対辺2.5、3、4、5mmの型番DXZ-40のページです。 型番DXZ-40に関する仕様情報を記載しております。
ネジレスQセット セット点数:4 六角対辺2.5、3、4、5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました