17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイキット19点

通常単価(税別)
9,62711,157
税込単価
10,59012,273
通常出荷日:4日目

【特長】・実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。・DZ-80/精密な操作性とパワフルな...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    6
  • 適合サイズ
    No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
  • 質量(g)
    428.000
  • 材質1
    ビット:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 材質3
    ケース:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989833070465
704-5010
グリーン
1個
4989833070472
704-5012
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,627
( 10,590 )
4日目
11,157
( 12,273 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。
・DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。
・DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。
・DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。
・DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。
・SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。
・KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
【用途】
・工場や現場での修理、整備に。
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
【材質】
・ビット:炭素鋼
・グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
・ケース:ナイロン
【セット内容】
・MINIドライブ(DZ-80)、プラマイミドルセット(DS-401)、ヘックスミドルセット(DH-401)、ユニバーサルジョイント(DR-25)、Miniネジキャッチ(DR-29)、LEDフラッシュライト(SL-97)、ツールポーチ(KSE-36)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイキット19点のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト