ファクトリーサプライ用品技術窓口

合体工具

通常単価(税別)
13,936
税込単価
15,330
通常出荷日:4日目

【特長】・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セットです・DZ-70/強力な...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    8
  • JANコード
    4989833014391
  • 質量(g)
    927.000
  • トラスココード
    612-3882
  • 材質1
    ビット:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー&PP&鉄
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 材質3
    ケース:ポリエステル

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXZ-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXZ-09の仕様・寸法情報

セット内容(点)
8
JANコード
4989833014391
質量(g)
927.000
トラスココード
612-3882
材質1
ビット:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー&PP&鉄
差込角(mm)
6.35
材質3
ケース:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXZ-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,936
( 15,330 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セットです
・DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
・DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます
・DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます
・DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー
・DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション
・PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー
・KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック
【用途】
・潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
【材質】
・ビット:炭素鋼
・グリップ:エラストマー&PP&鉄
・ケース:ポリエステル
・DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ、DBZ-20/ネジザウルスモグラセット、DBZ-22/ネジザウルスバズーカセット、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、PZ-67/ネジザウルスVP-4

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合体工具の型番DXZ-09のページです。 型番DXZ-09に関する仕様情報を記載しております。
合体工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合体工具
合体工具35点
合体工具 4点セット DXZ-04
合体工具 7点セット DXZ-06
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 9点セット DXZ-08
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格13,93614,8137,3689,5397,36812,249
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目1日目
セット内容(点)894739
JANコード498983301439149898330702364989833014346498983301436049898330143394989833014384
質量(g)927.000410.000506.000632.000506.000968.000
トラスココード612-3882704-5005511-4830508-9746548-0662511-4828
材質1ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼ビット:炭素鋼グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト