17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合体工具35点

通常単価(税別)
14,813
税込単価
16,294
通常出荷日:4日目

【特長】・組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。・DZ-90/狭い場所でもパワフ...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    9
  • 適合サイズ
    DBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
  • JANコード
    4989833070236
  • 質量(g)
    410.000
  • トラスココード
    704-5005
  • 材質1
    ビット:炭素鋼
  • 材質2
    ケース:ポリエステル
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 材質3
    ケース:ポリエステル

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KS-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-51の仕様・寸法情報

セット内容(点)
9
適合サイズ
DBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
JANコード
4989833070236
質量(g)
410.000
トラスココード
704-5005
材質1
ビット:炭素鋼
材質2
ケース:ポリエステル
差込角(mm)
6.35
材質3
ケース:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,813
( 16,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。
・DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。
・DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。
・DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。
・DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。
・DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
・DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。
・DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。
・KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
【用途】
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
・工場や現場での修理、整備に。
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
【材質】
・ビット:炭素鋼
・ケース:ポリエステル
【セット内容】
・STUBBYドライヴ(DZ-90)、ラチェットレンチMini(DR-37)、ネジモグラ 極短セット(DBZ-301)、プラマイ極短セット(DS-301)、ヘックス極短セット(DH-301)、へクスローブ極短セット(DT-301)、極細エクステンション、DR-26/ユニバーサルジョイント(DR-322)、ネジキャッチ(DR-19)、ツールバッグ(KSE-37)

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合体工具35点の型番KS-51のページです。 型番KS-51に関する仕様情報を記載しております。
合体工具35点のレビュー
この商品のレビューはありません

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト