17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 1290 テストプラグ

通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:4日目

【特長】・会話域で使用される1000hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし...

詳細を確認
  • 規格詳細
    横80×縦5mm
  • JANコード
    4549395774395
  • トラスココード
    336-1910
  • 質量(g)
    1.300

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TST-PLG-1290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TST-PLG-1290の仕様・寸法情報

規格詳細
横80×縦5mm
JANコード
4549395774395
トラスココード
336-1910
質量(g)
1.300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TST-PLG-1290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・会話域で使用される1000hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易いです
【用途】
・聴覚保護具遮音性能測定器393-1100と共に使用するテスト用耳栓として

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 1290 テストプラグの型番TST-PLG-1290のページです。 型番TST-PLG-1290に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 1290 テストプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 1290 テストプラグ
耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100
耳栓 311・312・1290
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格2708605,85240,952355,297103 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目9日目1日目
規格詳細横80×縦5mm-----
JANコード45493957743954550309323615455030900586345493959816014550309108533-
トラスココード336-1910556-1930206-5208206-5203424-5609-
質量(g)1.300245.00013.000240.0007500.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました