17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファインラインテープ 218

通常単価(税別)
2,7034,869
税込単価
2,9735,356
通常出荷日:9日目

【特長】・ポリプロピレンを基材とした塗装見切り用のマスキングテープとなります。・車体等の塗装色分け作業...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
0021200047008
424-5524
150.000
25.4
1個
0051138947101
424-2391
300.000
50.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703
( 2,973 )
9日目
4,869
( 5,356 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンを基材とした塗装見切り用のマスキングテープとなります。
・車体等の塗装色分け作業時に使用するテープになります。
・曲線追従性があります。
【用途】
・車体等の塗装色分け作業時に。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤 ゴム系粘着剤

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインラインテープ 218のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインラインテープ 218
高機能ラインテープ 471
超高耐久ラインテープ 971L 長さ16m
位置決めテープ(ファスナータイプ)
50mmx30m 強力ラインテープ
屋外用ラインテープ(反射)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコアズワン
通常価格2,703-17,53412,136 -8,8809,0654,023 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目8日目〜
材質1基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤 ゴム系粘着剤基材:塩化ビニール基材:ポリ塩化ビニルフック面:ポリプロピレン--
長さ(m)54.832.916---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト