ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:4日目

【特長】・3M(tm)E-A-RFit(tm)遮音性能測定器用テストプラグです・テストプラグは3ME-...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309323615
  • トラスココード
    556-1930
  • 質量(g)
    245.000
  • 材質1
    テストプラグは3M E-A-Rfit 遮音性能測定器に装着してご使用ください。
  • 適合機種
    P1300・P1301

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

393-2012-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

393-2012-100の仕様・寸法情報

JANコード
4550309323615
トラスココード
556-1930
質量(g)
245.000
材質1
テストプラグは3M E-A-Rfit 遮音性能測定器に装着してご使用ください。
適合機種
P1300・P1301
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
393-2012-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(tm)E-A-RFit(tm)遮音性能測定器用テストプラグです
・テストプラグは3ME-A-Rfit遮音性能測定器に装着してご使用ください
【用途】
・耳栓が正しく装着できているかの測定にご使用ください

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100の型番393-2012-100のページです。 型番393-2012-100に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
耳栓 1290 テストプラグ
聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格86040,9525,852270355,2975,357 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目9日目1日目
JANコード45503093236154549395981601455030900586345493957743954550309108533-
トラスココード556-1930206-5203206-5208336-1910424-5609-
質量(g)245.000240.00013.0001.3007500.0-
材質1テストプラグは3M E-A-Rfit 遮音性能測定器に装着してご使用ください。ポリウレタンポリウレタン、ポリ塩化ビニル--熱可塑性樹脂
適合機種P1300・P1301-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました