17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

超高耐久ラインテープ 971L 長さ16m

通常単価(税別)
12,13632,881
税込単価
13,35036,169
通常出荷日:9日目

【特長】・強靭で切れにくい超高耐久ラインテープです。・フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4589492602405
711-9639
500.0
50
1個
4589492602412
711-9638
750.0
75
1個
4589492602429
711-9641
1000.0
100
1個
4589492602436
711-9642
1500.0
150
1個
4589492602443
711-9632
500.0
50
1個
4589492602450
711-9636
750.0
75
1個
4589492602467
711-9630
1000.0
100
1個
4589492602474
711-9628
1500.0
150
1個
4589492602481
711-9629
500.0
50
1個
4589492602498
711-9626
750.0
75
1個
4589492602504
711-9627
1000.0
100
1個
4589492602511
711-9625
1500.0
150
1個
4589492602368
711-9635
500.0
50
1個
4589492602375
711-9634
750.0
75
1個
4589492602382
711-9633
1000.0
100
1個
4589492602399
711-9637
1500.0
150
1個
4589492602283
713-1306
500.0
50
1個
4589492602290
713-1307
750.0
75
1個
4589492602306
713-1309
1000.0
100
1個
4589492602313
713-1311
1500.0
150
1個
4589492602320
713-1310
500.0
50
1個
4589492602337
713-1304
750.0
75
1個
4589492602344
713-1303
1000.0
100
1個
4589492602351
713-1308
1500.0
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目
12,136
( 13,350 )
9日目
17,354
( 19,089 )
9日目
22,555
( 24,811 )
9日目
32,881
( 36,169 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭で切れにくい超高耐久ラインテープです。
・フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。
・各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
・貼り換えの際は糊残りしにくく剥がしやすいです。
・色のバリエーションがあり、倉庫・工場・配送センターなどの区画整理、5Sに最適です。
【用途】
・フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキング・倉庫・工場・配送センターの区画整理、5Sに。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニル
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高耐久ラインテープ 971L 長さ16mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高耐久ラインテープ 971L 長さ16m
高機能ラインテープ 471
位置決めテープ(ファスナータイプ)
ファインラインテープ 218
高耐久ラインテープ
パイオランラインテープ 長さ 50m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日本緑十字社ダイヤテックス
通常価格12,136-17,5348,8802,703 -6,778 -1,314 -
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目1日目〜
材質1基材:ポリ塩化ビニル基材:塩化ビニールフック面:ポリプロピレン基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤 ゴム系粘着剤--
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系ループ面:ポリエステル---
厚さ(mm)0.490.13----
長さ(m)1632.9-54.8--
テープカット条件カッターが必要切断にはカッターが必要----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト