17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100

通常単価(税別)
355,297
税込単価
390,827
通常出荷日:9日目

【特長】・聴覚保護具遮音効果の可視化ツールです。・測定が簡単:お手持ちのPCで利用可能です。・短時間で...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309108533
  • トラスココード
    424-5609
  • 質量(g)
    7500.0
  • タイプ
    プローブテスト用耳栓

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

393-1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

393-1100の仕様・寸法情報

JANコード
4550309108533
トラスココード
424-5609
質量(g)
7500.0
タイプ
プローブテスト用耳栓

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
393-1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355,297
( 390,827 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・聴覚保護具遮音効果の可視化ツールです。
・測定が簡単:お手持ちのPCで利用可能です。
・短時間で測定できます。
・結果が定量的:被験者の聴力に依存しない測定結果が得られます。
・結果管理が容易:結果は自動データベース化します。
・聴覚保護具の遮音性能を定量的に測定器できる機器です。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100の型番393-1100のページです。 型番393-1100に関する仕様情報を記載しております。
聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
聴覚保護具 遮音性能測定器 393-1100
耳栓 E-A-R スカルスクリュー テストプラグ 393-2012-100
耳栓 1290 テストプラグ
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
聴覚保護具"クオリネ"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン名優
通常価格355,29786027040,9525,8521,547
通常出荷日9日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード45503091085334550309323615454939577439545493959816014550309005863-
トラスココード424-5609556-1930336-1910206-5203206-5208-
質量(g)7500.0245.0001.300240.00013.000-
タイププローブテスト用耳栓-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト