ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルロックファスナーSJ3500シリーズ

通常単価(税別)
44,516
税込単価
48,968
通常出荷日:9日目

【特長】・オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです・接合前はファスナー同士を滑らせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4519001146557
  • トラスココード
    424-7154
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    基材:ポリオレフィン
  • 材質2
    接着剤主成分:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SJ3540J-25X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJ3540J-25X50の仕様・寸法情報

JANコード
4519001146557
トラスココード
424-7154
質量(g)
1800.0
材質1
基材:ポリオレフィン
材質2
接着剤主成分:ゴム系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJ3540J-25X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,516
( 48,968 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです
・接合前はファスナー同士を滑らせることができるため、位置決めが容易にできます
・強力で信頼性が高く、取り外し可能なソリューションとして、ネジ、ナット、ボルトなどの従来の締結方法に代わる製品です
【用途】
・パーツ固定に
・パネルとフレーム/パネルと補強材の接合に
【材質】
・基材:ポリオレフィン
・接着剤主成分:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロックファスナーSJ3500シリーズの型番SJ3540J-25X50のページです。 型番SJ3540J-25X50に関する仕様情報を記載しております。
デュアルロックファスナーSJ3500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト