ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズ

通常単価(税別)
39,007円
税込単価
42,908円
通常出荷日:9日目

【特長】・3Mデュアルロックファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるい...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 材質1
    基材:ポリオレフィン
  • 材質2
    接着剤:ゴム系
  • 幅(mm)
    25.4
  • 長さ(m)
    45.7
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ステム数

最小発注数量
0021200461163
466-9409
170本
1個
0068060002044
466-7858
400本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,007円
( 42,908円 )
9日目
39,007円
( 42,908円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mデュアルロックファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます
【用途】
・パーツ固定, パネルとフレーム/パネルと補強材の接合
【材質】
・基材:ポリオレフィン
・接着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズ
デュアルロックファスナー SJ-3550
デュアルロックファスナー ミニパック
ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
3M ナイロン結束バンド(屋内用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格39,007円3,329円14,446円741円 -3,178円261円 -
通常出荷日9日目19日目4日目1日目1日目1日目〜
色黒黒黒黒透明乳白
材質1基材:ポリオレフィンファスナー:ポリオレフィン系樹脂ポリオレフィン系樹脂フック面:ポリプロピレン基材:ポリプロピレン系樹脂-
材質2接着剤:ゴム系粘着剤:VHB[TM上]アクリルフォーム構造用接合テープ粘着剤:VHBテープループ面:ポリエステル粘着剤:耐熱アクリル系-
幅(mm)25.42525.412.725.4-
長さ(m)45.715-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト