17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスアングルコンポ

通常単価(税別)
222,152
税込単価
244,367
通常出荷日:5日目

【特長】・現場での作業に最適な携帯型アングル加工機です。・ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873098672
  • トラスココード
    578-4562
  • 最大加圧kN(t)
    127
  • 主軸ストローク長(mm)
    22
  • 質量(g)
    5000.0
  • 奥行(mm)
    275
  • 高さ(mm)
    264
  • 幅(mm)
    83

ご注意

  • 専用のアタッチメントが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-CP13LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-CP13LSの仕様・寸法情報

JANコード
4992873098672
トラスココード
578-4562
最大加圧kN(t)
127
主軸ストローク長(mm)
22
質量(g)
5000.0
奥行(mm)
275
高さ(mm)
264
幅(mm)
83

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-CP13LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,152
( 244,367 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場での作業に最適な携帯型アングル加工機です。
・ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性抜群です。
・バッテリータイプなので電源が取れないところでも加工が可能になります。
・36Vモータ搭載で力強さが更にアップします。
【用途】
・アングル材を加工に。

ご注意

  • 専用のアタッチメントが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスアングルコンポの型番ISK-CP13LSのページです。 型番ISK-CP13LSに関する仕様情報を記載しております。
コードレスアングルコンポのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスアングルコンポ
アングルコンポ(本体)
アングルコンポパンチャー
アングルコンポアングルカッター
アングルコンポアングルノッチャー
100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所エスコ
通常価格222,152136,708100,420222,784248,43914,336
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49928730986724992873098573----
トラスココード578-4562578-4560395-7691395-7713395-7721-
最大加圧kN(t)127127----
主軸ストローク長(mm)2222----
質量(g)5000.05300.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました