ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

OPPテープ No.884EL

通常単価(税別)
7,941円~8,055円
税込単価
8,735円~8,861円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4901860196390
691-5700
茶
1個
4901860196406
691-7183
透明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,941円
( 8,735円 )
5日目
8,055円
( 8,861円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
【用途】
・中・重梱包用
・製函機・封かん機用。
・段ボールケースの封緘に。
・輸出用段ボールケースの梱包に。
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ No.884ELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ No.884EL
OPPテープ No.884V
セキスイOPPテープ#886E
OPPテープ No.882VL
エバーセルOPPテープ No.820LNEV
積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格7,941円-1,161円656円7,371円 -5,790円 -1,504円
通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目1日目
質量(g)3050.000328.000230.000--455
材質1基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系-粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
長さ(m)10001005015001000-
幅(mm)484848---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト