ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

OPPテープ No.884V

通常単価(税別)
1,161円
税込単価
1,277円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P884VT3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P884VT3の仕様・寸法情報

JANコード
4901860196628
トラスココード
691-7198
質量(g)
328.000
材質1
基材:ポリプロピレン(PP)
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
ヘルパー
色
透明
長さ(m)
100
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.063
紙管サイズ(mm)
76
筆記可否
油性ペンで可能

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
P884VT3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161円
( 1,277円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
【用途】
・中・重梱包用
・段ボールケースの封緘に。
・輸出用段ボールケースの梱包に。
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ No.884Vの型番P884VT3のページです。 型番P884VT3に関する仕様情報を記載しております。
OPPテープ No.884Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ No.884V
積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m
OPPテープ No.884EL
OPPテープ No.882VL
梱包用OPPテープ
エバーセルOPPテープ No.830NEV
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,161円1,504円7,941円 -7,371円 -884円6,802円 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目5日目
JANコード49018601966284901860196482--4901860196475-
トラスココード691-7198829-1511--829-1510-
質量(g)328.0004553050.000-150-
材質1基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)-基材:ポリプロピレン(PP)
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系-粘着剤:アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト