ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

OPPテープ No.882VL

通常単価(税別)
7,371円~9,589円
税込単価
8,108円~10,548円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

幅(mm)

最小発注数量
4901860196512
691-7205
2700.000
茶
36
1個
4901860196550
691-5707
3600
茶
48
1個
4901860196505
691-5688
2700.000
透明
36
1個
4901860196529
691-5694
3600
透明
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,371円
( 8,108円 )
5日目
9,581円
( 10,539円 )
5日目
7,371円
( 8,108円 )
5日目
9,589円
( 10,548円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
【用途】
・中・重梱包用
・段ボールケースの封緘に。
・輸出用段ボールケースの梱包に。
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ No.882VLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ No.882VL
OPPテープ No.884EL
エバーセルOPPテープ No.820LNEV
OPPテープ No.884V
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイOPPテープ No.882E
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格7,371円-7,941円 -5,790円 -1,161円6,802円 -1,241円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
長さ(m)150010001000100--
厚さ(mm)0.0500.0620.0520.0630.090.052
適合機種積水ワークメイト全シリーズ積水ワークメイト全シリーズ積水ワークメイト全シリーズ-積水ワークメイト全シリーズ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト