ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

IS-160CBA用バッテリー

通常単価(税別)
172,253
税込単価
189,478
通常出荷日:9日目

【特長】・交換用36Vバッテリー

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

160CBA-BATTERY-36V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

160CBA-BATTERY-36Vの仕様・寸法情報

トラスココード
601-8281
質量(g)
20000.0
仕様
IS-160CBA用バッテリー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
160CBA-BATTERY-36V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,253
( 189,478 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用36Vバッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-160CBA用バッテリーの型番160CBA-BATTERY-36Vのページです。 型番160CBA-BATTERY-36Vに関する仕様情報を記載しております。
IS-160CBA用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト