ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

充電式TIG溶接機

通常単価(税別)
567,420円
税込単価
624,162円
通常出荷日:5日目

【特長】・『ISKシステム』によりBluetoothで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止が実現しました。・ア...

詳細を確認
  • ISKシステムはBluetooth接続中のみ使用可能です。
  • ※アプリのダウンロードが必要です。
  • 電池を長く保つため、使用後すぐの充電と使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ISK-LI180TN-PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-LI180TN-PLUSの仕様・寸法情報

トラスココード
692-3220
JANコード
4992873108975
奥行(mm)
455
高さ(mm)
320
使用率(%)
30
入力電圧(V)
100
幅(mm)
185
質量(g)
18000.0
電流範囲(A)(100V/200V)TIG直流
-
電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接
-
電源コード長さ(m)
3
定格入力 電流
8

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LI180TN-PLUS

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

電流範囲(A)(100V/200V)TIG直流

電流範囲(A)(100V/200V)手棒溶接

電源コード長さ(m)

最小発注数量
692-3220
4992873108975
455
320
185
-
-
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567,420円
( 624,162円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『ISKシステム』によりBluetoothで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止が実現しました。
・アプリを使わず、通常使用も可能です。
・非接触でアークを起動でき、溶接品質が向上しました。
・パルスTIG溶接が可能です。
【用途】
・電源確保が難しい現場での溶接作業に。

ご注意

  • ISKシステムはBluetooth接続中のみ使用可能です。
  • ※アプリのダウンロードが必要です。
  • 電池を長く保つため、使用後すぐの充電と使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式TIG溶接機の型番ISK-LI180TN-PLUSのページです。 型番ISK-LI180TN-PLUSに関する仕様情報を記載しております。
充電式TIG溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式TIG溶接機
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40074)
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格567,420円493,893円427,138円206,722円246,460円121,665円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
使用率(%)304050100/303030
入力電圧(V)100100100単相100/200単相200/三相200単相200
質量(g)18000.018000.013500.016000.023000.011000.0
定格入力 電流8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました