ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2

通常単価(税別)
121,665円
税込単価
133,832円
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・軽量ですが、確かな溶接作業を実現しました。・ 現場溶接に最適。従来機から基板に防塵・防...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-LS250S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-LS250S2の仕様・寸法情報

トラスココード
697-0990
JANコード
4992873108371
奥行(mm)
460
高さ(mm)
326
使用率(%)
30
出力電流(A)
15~250
定格入力(kVA)
12
入力電圧(V)
単相200
幅(mm)
185
溶接棒径(mm)
2.0~5.0
質量(g)
11000.0
電撃防止機能
有
直流/交流
直流
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LS250S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,665円
( 133,832円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ですが、確かな溶接作業を実現しました。
・ 現場溶接に最適。従来機から基板に防塵・防湿コーティングを施し、耐久性をアップしました。
・故障の原因は「粉塵内部防塵構造を採用し、電子部品が入る精密エリアに粉塵が入りにくく、耐久性が高いです。・鉄粉」が多いのはご存知ですか?
【用途】
・鉄骨・橋梁・造船・エレベーター工事などのアーク溶接作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2の型番ISK-LS250S2のページです。 型番ISK-LS250S2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格121,665円194,825円246,460円56,375円206,722円493,893円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
トラスココード697-0990697-0988697-0993856-7559697-0989692-3218
JANコード499287310837149928731084704992873108678499287310637749928731085794992873108876
奥行(mm)460470610320580455
高さ(mm)326510600250450330
使用率(%)30603040100/3040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました