ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ポンチ・ダイスセットになります
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,426円 ( 22,469円 ) | 5日目 |
18,783円 ( 20,661円 ) | 5日目 |
18,783円 ( 20,661円 ) | 5日目 |
18,783円 ( 20,661円 ) | 5日目 |
【特長】
・ポンチ・ダイスセットになります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,580円~

オグラ
オグラ バッテリー 6.0Ah
0通常価格(税別):19,965円

泉精器製作所
丸パンチ 薄鋼電線管用
4.5通常価格(税別):3,715円~

泉精器製作所
角パンチ
0通常価格(税別):44,920円~

亀倉精機
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ20mm)
0通常価格(税別):12,103円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,044円~