ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・IS-106MP/MPS/P756-2用長穴ポンチ・ダイスセットです。
【用途】
・IS-106MP/MPS/P756-2用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,580円~

泉精器製作所
丸パンチ 薄鋼電線管用
4.5通常価格(税別):3,715円~

泉精器製作所
角パンチ
0通常価格(税別):44,920円~

オグラ
オグラ バッテリー 6.0Ah
0通常価格(税別):19,965円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):3,603円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~