ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TIG用 レギュレーター

通常単価(税別)
31,373円
税込単価
34,510円
通常出荷日:9日目

【特長】・ライトティグ兼用トーチ部品です。【用途】・TiG溶接時に。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LT201-RG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LT201-RGの仕様・寸法情報

トラスココード
601-8296
JANコード
4992873280503
質量(g)
1800.0
仕様
ホースニップル付

型番リスト

表示件数
型番
LT201-RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,373円
( 34,510円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトティグ兼用トーチ部品です。
【用途】
・TiG溶接時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG用 レギュレーターの型番LT201-RGのページです。 型番LT201-RGに関する仕様情報を記載しております。
TIG用 レギュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG用 レギュレーター
SA160W レギュレーター
スキルアークプロ ISK-SA162F
LT201F/AD用 トーチボディ
ISK-LS350S用リモートコントローラー
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格31,373円58,202円169,869円25,311円15,539円56,375円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目1日目
トラスココード601-8296601-6793377-7415601-8324601-8290856-7559
JANコード499287328050349928732829034992873107374499287332050649928733216024992873106377
質量(g)1800.04000.016000.050.000-4500.0
仕様ホースニップル付炭酸ガス用ノンガス半自動溶接機-ケーブル10m-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました