ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ISK-SA160W用ワイヤー

通常単価(税別)
12,967円
税込単価
14,264円
通常出荷日:9日目

【特長】・軟鋼用ソリッドワイヤーです【用途】・一般軟鋼の溶接に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

ワイヤ径(mm)

最小発注数量
148-0227
4992873282002
0.6
1個
145-9782
4992873282101
0.8
1個
148-0228
4992873282200
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,967円
( 14,264円 )
9日目
12,967円
( 14,264円 )
9日目
12,967円
( 14,264円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼用ソリッドワイヤーです
【用途】
・一般軟鋼の溶接に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISK-SA160W用ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISK-SA160W用ワイヤー
SA160W ワイヤー
SA160W レギュレーター
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
スキルアークプロ ISK-SA162F
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格12,967円12,967円 -58,202円206,722円246,460円169,869円
通常出荷日9日目5日目9日目5日目5日目1日目
質量(g)5000.05000.04000.016000.023000.016000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト