17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100Vパンチャー用フットスイッチ

通常単価(税別)
29,644
税込単価
32,608
通常出荷日:9日目

【特長】・100Vのパンチャー用フットスイッチです。【用途】・パンチャーのスイッチを使わずに、足でスイ...

詳細を確認
  • コード長さ
    3m
  • JANコード
    4992873065209
  • トラスココード
    601-8294
  • 質量(g)
    2000.0

ご注意

  • スイッチのスピードコントール機能は使用できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PUNCHER-FOOT-SWITCH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUNCHER-FOOT-SWITCHの仕様・寸法情報

コード長さ
3m
JANコード
4992873065209
トラスココード
601-8294
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PUNCHER-FOOT-SWITCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,644
( 32,608 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100Vのパンチャー用フットスイッチです。
【用途】
・パンチャーのスイッチを使わずに、足でスイッチをいれたい時に。

ご注意

  • スイッチのスピードコントール機能は使用できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Vパンチャー用フットスイッチの型番PUNCHER-FOOT-SWITCHのページです。 型番PUNCHER-FOOT-SWITCHに関する仕様情報を記載しております。
100Vパンチャー用フットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト