ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2

通常単価(税別)
194,825円
税込単価
214,308円
通常出荷日:5日目

【特長】・単相200V、三相200V、三相380V~440Vとマルチ電圧に対応可能です。・従来機から基...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-LS403S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-LS403S2の仕様・寸法情報

トラスココード
697-0988
JANコード
4992873108470
奥行(mm)
470
高さ(mm)
510
使用率(%)
60
出力電流(A)
180/180/300
定格入力(kVA)
7.2/6.3/14.5
入力電圧(V)
単相200/三相200/三相380~440
幅(mm)
260
溶接棒径(mm)
1.4~6.0
質量(g)
15000.0
電撃防止機能
有
直流/交流
直流
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LS403S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,825円
( 214,308円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相200V、三相200V、三相380V~440Vとマルチ電圧に対応可能です。
・従来機から基板に防塵・防湿コーティングを施し、耐久性をアップしました。
・内部防塵構造を採用し、電子部品が入る精密エリアに粉塵が入りにくく、耐久性が高いです。
【用途】
・造船所・大規模工場・プラント補修のアーク溶接作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2の型番ISK-LS403S2のページです。 型番ISK-LS403S2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格194,825円121,665円56,375円206,722円246,460円493,893円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
トラスココード697-0988697-0990856-7559697-0989697-0993692-3218
JANコード499287310847049928731083714992873106377499287310857949928731086784992873108876
奥行(mm)470460320580610455
高さ(mm)510326250450600330
使用率(%)603040100/303040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました