ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LT201F/AD用 トーチボディ

通常単価(税別)
25,311円
税込単価
27,842円
通常出荷日:9日目

【特長】・ISK-LT201F/201AD/LT201F2/LT201AD2/Li160TiG/Li1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LT201-TB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LT201-TBの仕様・寸法情報

トラスココード
601-8324
JANコード
4992873320506
奥行(mm)
130
高さ(mm)
230
幅(mm)
40
質量(g)
50.000

型番リスト

表示件数
型番
LT201-TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,311円
( 27,842円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISK-LT201F/201AD/LT201F2/LT201AD2/Li160TiG/Li180TiG兼用トーチボディ
【用途】
・TiG溶接時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LT201F/AD用 トーチボディの型番LT201-TBのページです。 型番LT201-TBに関する仕様情報を記載しております。
LT201F/AD用 トーチボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT201F/AD用 トーチボディ
スキルアークプロ ISK-SA162F
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格25,311円169,869円56,375円206,722円194,825円493,893円
通常出荷日9日目1日目1日目5日目5日目5日目
トラスココード601-8324377-7415856-7559697-0989697-0988692-3218
JANコード499287332050649928731073744992873106377499287310857949928731084704992873108876
奥行(mm)130480320580470455
高さ(mm)230360250450510330
幅(mm)40230145230260185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました