ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トーチASSY(LT201F用)

通常単価(税別)
33,216円~42,542円
税込単価
36,538円~46,796円
通常出荷日:5日目

【特長】・コレットボディ(Φ2.4、Φ3.2)各1個・コレットチャック(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

質量(g)

品名

最小発注数量
594-9184
4992873320704
3500.0
ISK-LT201F専用トーチケーブル5m
1個
594-9180
4992873320803
4500.0
ISK-LT201F専用トーチケーブル8m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,216円
( 36,538円 )
5日目
42,542円
( 46,796円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットボディ(Φ2.4、Φ3.2)各1個
・コレットチャック(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)各1個
・ノズル(Φ6.5、Φ8.0、Φ9.5、Φ11.0)各1個
・ロングキャップ 1個
・ショートキャップ 1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチASSY(LT201F用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチASSY(LT201F用)
トーチASSY(LT201F2/AD2用)
トーチASSY(LT201AD用)
LT201F/AD用 トーチボディ
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
溶接トーチ
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造パナソニック溶接システム
通常価格33,216円-35,433円 -32,516円 -25,311円3,042円38,660円
通常出荷日5日目5日目5日目9日目1日目29日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト