ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W

通常単価(税別)
206,722円
税込単価
227,394円
通常出荷日:5日目

【特長】・100V/200V兼用 コンパクトですが、MIG・MAG・ノンガス・手棒と様々な溶接に対応の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-SA200W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-SA200Wの仕様・寸法情報

トラスココード
697-0989
JANコード
4992873108579
奥行(mm)
580
高さ(mm)
450
使用ワイヤ径(mm)
0.6/0.8/0.9/1.0
使用率(%)
100/30
出力電流(A)
100V/100、200V/200
定格入力(kVA)
3.0/8.0
入力電圧(V)
単相100/200
幅(mm)
230
質量(g)
16000.0
入力電流(A)
30/40

型番リスト

表示件数
型番
ISK-SA200W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,722円
( 227,394円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V/200V兼用 コンパクトですが、MIG・MAG・ノンガス・手棒と様々な溶接に対応の万能型です。
・片手で運搬可能な送給装置一体型です。
・5Kgのワイヤースプールに対応可能です。
【用途】
・出張現場での溶接作業に。
・鉄、ステンレス、アルミの溶接に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200Wの型番ISK-SA200Wのページです。 型番ISK-SA200Wに関する仕様情報を記載しております。
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA250W
スキルアークプロ ISK-SA162F
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格206,722円246,460円169,869円121,665円194,825円56,375円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目1日目
トラスココード697-0989697-0993377-7415697-0990697-0988856-7559
JANコード499287310857949928731086784992873107374499287310837149928731084704992873106377
奥行(mm)580610480460470320
高さ(mm)450600360326510250
使用ワイヤ径(mm)0.6/0.8/0.9/1.00.8/0.9/1.0/1.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました