ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

通常単価(税別)
493,893円
税込単価
543,282円
通常出荷日:5日目

【特長】・『ISKシステム』によりBluetoothで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止が実現しました。・ア...

詳細を確認
  • ISKシステムはBluetooth接続中のみ使用可能です。
  • ※アプリのダウンロードが必要です。
  • 電池を長く保つため、使用後すぐの充電と使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ISK-LI170AN-PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-LI170AN-PLUSの仕様・寸法情報

トラスココード
692-3218
JANコード
4992873108876
奥行(mm)
455
高さ(mm)
330
使用率(%)
40
出力電流(A)
170
定格入力(kVA)
0.8
入力電圧(V)
100
幅(mm)
185
溶接棒径(mm)
~Φ4.0
質量(g)
18000.0
電源コード長さ(m)
3
電撃防止機能
ON/OFF切替機能付
直流/交流
直流

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LI170AN-PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493,893円
( 543,282円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『ISKシステム』によりBluetoothで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止が実現しました。
・アプリを使わず、通常使用も可能です。
・本体の状態をフロントのLEDの色で確認可能です。
・より使いやすいアークスタート機能搭載です。(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)
【用途】
・電源確保が難しい現場での溶接作業に。

ご注意

  • ISKシステムはBluetooth接続中のみ使用可能です。
  • ※アプリのダウンロードが必要です。
  • 電池を長く保つため、使用後すぐの充電と使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)の型番ISK-LI170AN-PLUSのページです。 型番ISK-LI170AN-PLUSに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40074)
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS250S2
ポータブルアーク溶接機 ライトアーク ISK-LS403S2
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
半自動アーク溶接機 スキルアークプロ ISK-SA200W
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格493,893円427,138円121,665円194,825円56,375円206,722円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
トラスココード692-3218692-3219697-0990697-0988856-7559697-0989
JANコード499287310887649928731087774992873108371499287310847049928731063774992873108579
奥行(mm)455410460470320580
高さ(mm)330330326510250450
使用率(%)4050306040100/30
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました