17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フィットライトテープNo.738

通常単価(税別)
6551,077
税込単価
7211,185
通常出荷日:5日目

【特長】・業界初となる再生PET繊維を使用した養生用テープです・テープの色が豊富で使い分けに便利です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4901860189569
690-9560
322.000
100
1個
4901860282604
691-5677
105.000
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
5日目
655
( 721 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初となる再生PET繊維を使用した養生用テープです
・テープの色が豊富で使い分けに便利です
・柔軟な素材で凹凸面にも良く貼りつき、きれいにはがせます
・環境に配慮し、再生PET繊維を使用した養生テープです
・しなやかな基材で凹凸面にもよく貼り付きます
・特殊粘着材により、きれいにはがせます
・焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減(積水従来品比較)
・廃棄時に小さくまとめられ、ごみの減容化を実現します
【用途】
・引越し、建築養生用に
・各種養生資材の仮止め・一時固定に
・各種機器・配線等の仮止めに
【材質】
・基材:再生PET含有クロス×PEラミ
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットライトテープNo.738のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットライトテープNo.738
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08
養生用布テープ No.706G
新布テープ
フィットライトテープ No.738 養生テープ
フィットライトテープ No.738 幅 50mm
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業東京硝子器械積水化学工業
通常価格655-3,348731 -1,802885392 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目8日目1日目
材質1基材:再生PET含有クロス×PEラミ基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス基材:スフ布---
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:ゴム系---
テープカット条件手で切断可能手で切断可能手で切断可能---
粘着力(N/10mm)2.23.33.3---
厚さ(mm)0.1050.1270.29---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト