17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

養生用布テープ No.706G

通常単価(税別)
453816
税込単価
498898
通常出荷日:5日目

【特長】・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4901860137508
710-2888
210.000
25
1個
4901860137515
710-2882
420.000
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
5日目
816
( 898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
【用途】
・吹付塗装等のマスキングに。
【材質】
・基材:スフ布
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生用布テープ No.706Gのレビュー
この商品のレビューはありません

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト