17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シェード付チェア 焼けなイス

通常単価(税別)
11,630
税込単価
12,793
通常出荷日:4日目

【特長】・サンシェード付きの折りたたみイスです。・付属の「西日ガード」を前後左右に取り付けることができ...

詳細を確認
  • チェアは完全に広げて使用してください
  • 組立てや収納作業をおこなう際は、指詰めなどのケガや事故に十分注意しておこなってください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オリーブグリーン
4937305065464
668-5101
1個
サンド
4937305065471
668-5103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,630
( 12,793 )
4日目
11,630
( 12,793 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンシェード付きの折りたたみイスです。
・付属の「西日ガード」を前後左右に取り付けることができます。
・足元にシートポケット、ひじ掛けにはカップホルダー、右側面にサイドポケット付きです。
【用途】
・屋外現場作業時の休憩やガードマン・守衛の方に
・あらゆるアウトドアシーンに
・スポーツ観戦に
【材質】
・生地:600Dポリエステルオックスフォード生地
・フレーム:スチールパイプ

ご注意

  • チェアは完全に広げて使用してください
  • 組立てや収納作業をおこなう際は、指詰めなどのケガや事故に十分注意しておこなってください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェード付チェア 焼けなイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェード付チェア 焼けなイス
オフィスチェア 肘付タイプ
事務用回転イス
オフィスチェア ループ肘付
ワーキングチェア(キャスター付)
丸イス (回転座タイプ)
メーカー日動工業トラスコ中山アイコ藤沢工業トラスコ中山ノーリツ
通常価格11,63028,33573,72821,835 -27,0559,350 -
通常出荷日4日目1日目4日目2日目1日目2日目〜
奥行(mm)770-----
高さ(mm)1330-----
座奥行(mm)520-----
座幅(mm)520-----
座面高さ(mm)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト