ファクトリーサプライ用品技術窓口

JSダスターモップF45

通常単価(税別)
9,750
税込単価
10,725
通常出荷日:5日目

【特長】・フリンジ糸が埃をきっちり保持します・動きも滑らかです・スレンダーラーグ〔タグ付〕F45 1枚...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180209675
  • トラスココード
    691-9934
  • 長さ(mm)
    1310
  • 幅(mm)
    620
  • 質量(g)
    585.000
  • 材質1
    ハンドル:アルミパイプ(φ約22mm)
  • 材質2
    プレート:ABS
  • 材質3
    モップ糸:ポリエステル、ナイロン 
  • 材質4
    スレンダーラーグ〔タグ付〕F45  1枚付属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DU956-045J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DU956-045J-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180209675
トラスココード
691-9934
長さ(mm)
1310
幅(mm)
620
質量(g)
585.000
材質1
ハンドル:アルミパイプ(φ約22mm)
材質2
プレート:ABS
材質3
モップ糸:ポリエステル、ナイロン 
材質4
スレンダーラーグ〔タグ付〕F45  1枚付属
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DU956-045J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,750
( 10,725 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリンジ糸が埃をきっちり保持します
・動きも滑らかです
・スレンダーラーグ〔タグ付〕F45 1枚付属
【材質】
・ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)
・プレート:ABS
・モップ糸:ポリエステル、ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JSダスターモップF45の型番DU956-045J-MBのページです。 型番DU956-045J-MBに関する仕様情報を記載しております。
JSダスターモップF45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JSダスターモップF45
ダスターモップF45
フイトルモップ(化学モップ)T-30
シボレールモップS
スポンジモップ ニューシルバーワイパー U
ニューシルバーワイパー W300mm
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,7507,7782,5035,6883,3318,345
通常出荷日5日目1日目2日目4日目1日目1日目
JANコード490318020967549031801704634903180338818490318013282949031801986104903180198665
トラスココード691-9934812-1875736-2731337-0075579-9865579-9861
長さ(mm)131013001340130014251420
幅(mm)620450430440175300
質量(g)585.000700.000600560.000635.0001090.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました