17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4点吊りワイヤースリング

通常単価(税別)
10,04523,149
税込単価
11,05025,464
通常出荷日:7日目

【特長】・仕様以外も制作可能です・アルミスリーブによる圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい【用途】・玉...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

スリング径(mm)

全長(m)

安全使用荷重4本吊り(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
70
1
900
4963360530500
2400.0
405-1414
1個
70
1.5
900
4963360530517
2700.0
405-2987
1個
75
1
1800
4963360530609
3900.0
405-4665
1個
75
1.5
1800
4963360530616
4600.0
405-6028
1個
100
1
3000
4963360530708
7400.0
405-6026
1個
100
1.5
3000
4963360530715
8100.0
405-1422
1個
100
2
3000
4963360530722
8800.0
405-6070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,045
( 11,050 )
7日目
10,657
( 11,723 )
7日目
14,783
( 16,261 )
7日目
16,261
( 17,887 )
7日目
19,217
( 21,139 )
7日目
20,979
( 23,077 )
7日目
23,149
( 25,464 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様以外も制作可能です
・アルミスリーブによる圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい
【用途】
・玉掛け作業全般に
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4点吊りワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト